電磁ブザー

電磁ブザー セレクションガイド

TDKの電磁ブザーは多様なお客様のご要求にお応えする幅広いラインナップを提供しております。
このページでは発振回路の有無、周波数、サイズによるセレクションガイドに加え、ブザー音(2kHz, 4kHzの単一周波数ならびにメロディー)をご試聴頂けます。

発信回路の有無、周波数、サイズによるセレクションガイド

サイズ 発振回路なし 発振回路あり
2kHz 4kHz 1.9kHz 2.4kHz
8.5mm
SDR08540

音圧レベル : 88dB min.
周波数 : 2.67kHz
8.5x8.5x4.0(H)mm

     
12mm
SD1209T3/T5

音圧レベル :
80dB min.

周波数 : 2.048kHz
D12.0x9.0(H)mm

SD1209TT

音圧レベル :
85dB min.

周波数 : 2.048kHz
D12.0x9.0(H)mm

     
16mm
SD1614

音圧レベル : 85dB min.
周波数 : 2.048kHz
D16.0x14.0(H)mm

SD1607

音圧レベル :
80dB min.

周波数 : 4.096kHz
D16.0x7.0(H)mm

SDC1614

音圧レベル :
85dB min.

周波数 : 1.9kHz
D16.0x14.0(H)mm

SDC1610

音圧レベル :
85dB min.

周波数 : 2.4kHz
D16.0x10.0(H)mm

  • 一般グレード一般グレード
  • 車載グレード車載グレード

電磁ブザーのご試聴はこちら

2kHz 4kHz メロディー
電磁ブザー
SDシリーズ