技術支援

部品特性解析ソフト「SEAT 2013」Ver.5.3.0[2015/Dec/21]

2018年9月末をもちまして提供を終了しました。

SEATはTDKの部品の特性を表示したり、部品の効果を確認するいくつかのシミュレーション機能を搭載したソフトウェアです。
インダクタ、コンデンサ、フェライトビーズ、コモンモードフィルタなど非常に多くの部品が収録されていますから、最適な部品を検索するツールとしてご利用ください。

  • 主な機能
  • 各種部品の特性シミュレーションをはじめとする、SEATの主だった機能をご紹介します。

  • 収録製品リスト
  • SEATに収録されている製品の一覧リストです。

  • 最新版へのアップデート
  • SEAT 2013をインストール済みの場合は、パッチを適用することで最新版へのアップデートが可能です。

  • ダウンロード
  • 本ソフトウェアのダウンロードを希望される方は、次頁の「SEATの使用許諾」をよくお読みの上、同意される場合に限り、ページ下部の「 同意する 」 ボタン をクリック し 、インストールを実施してください。

  • チュートリアル
  • SEATの使用方法を説明しています。

  • よくあるご質問
  • 皆様から寄せられたSEATに関するご質問にQ&A形式でお答えします。

スクリーンショット

SEATの実行中の画面イメージです(画像をクリックすると拡大表示されます)。
SEATの実行中の画面イメージ