FAQ
Q.
周囲温度とは、具体的にはどこの温度を測定すれば良いですか?
  • 電源
  • >
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)
  • /
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ)



A. 周囲温度は、製品周囲の雰囲気温度であり、製品を実装される装置の内部温度を測定してください。
測定ポイントとしましては、製品の横方向に5cm程度離れた箇所としてください。製品の上部とした場合、自己発熱の煽りや自然対流の影響を受けてしまいます。また、余り近づき過ぎますと電源からの輻射の影響も受けてしまい正確な測定ができませんのでご注意ください。
 

図1

図1
なお、強制空冷対応製品(実装基板が外部に露出している製品)につきましては、別途測定方法を規定しております。詳細は、各製品の取扱説明をご確認ください。