FAQ
Q.
力率の算出方法を教えてください。
  • 電源
  • >
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)

A.仕様書に力率を記載している製品は高調波電流抑制回路(以下、PFC回路)を内蔵しています。
PFC回路が無い製品の場合、仕様書に記載していません。
力率は、皮相電力内の有効電力の比率です。有効電力が大きいほど力率は高くなります。算出方法は次式です。

力率 = 有効電力(W) / 皮相電力(VA)

皮相電力:有効電力+無効電力
有効電力:機器(負荷側)にて実際に消費される電力
無効電力:機器(負荷側)にて消費されない電力

【計算例(15W-24V出力機種):実使用環境から力率を求める場合】
 ・実使用環境から読み取る数値:仕様
  入力電圧=100VAC
  出力電圧=24V
  出力電流=0.65A(100%)

 ・下記データから読み取る数値:
  効率=85%
  入力電流=0.33A

 ・計算で求める数値:力率、有効電力

 有効電力 = 出力電圧×出力電流÷効率 = 24×0.65/85% = 18.4W
 皮相電力 = 入力電圧×入力電流 = 100×0.33 = 33VA
 力率 = 有効電力/皮相電力 = 18.4/33 = 0.55

図1