Q.
過電流保護特性の種類が複数あるようです。違いを教えてください。
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ) /
- DC入力電源(DC-DCコンバータ)
A. 主に定電流電圧垂下型、フの字垂下型、間欠型の3種類が存在します。
定電流電圧垂下型
出力電流が過電流検出値に達すると、その電流を維持したまま電圧が低下します。
出力電流が過電流検出値以下に下がれば、出力電圧は自動復帰します。
フの字垂下型
出力電流が過電流検出値を超えると、出力電圧・電流ともに低下します。
この方式では出力が自動復帰しないことがあるので、このような場合には入力再投入が必要です。
間欠型
出力電流が過電流検出値に達すると、出力電圧・電流ともに周期的にパルス動作を繰り返します。
出力電流が過電流検出値以下に下がれば、出力電圧は自動復帰します。