Q.
電源発熱量の算出方法を教えてください。
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ) /
- DC入力電源(DC-DCコンバータ)
A.電源における発熱量は、電源の内部損失により、次のように表せます。
発熱量:1(W・s)=1(J)=0.24(cal)
電源の発熱量は、電源の内部損失と時間で、以下で求めることができます。
・発熱量(J)=電源の内部損失(W)×時間(s)
=[入力の有効電力(W)-出力電力(W)]×時間(s)
={[出力電圧(V)×出力電流(A)÷効率]-[出力電圧(V)×出力電流(A)]}×時間(s)
下記使用条件(例)から1秒あたりの発熱量を求めてみます。
・出力電圧 24V
・出力電流 10A
・効率 80%
・時間 1秒
・発熱量(J)={[出力電圧×出力電流÷効率]-[出力電圧×出力電流]}×時間(s)
={[24(V)×10(A)÷80%]-[24(V)×10(A)]}×1(s)
=[300(W)-240(W)]×1(s)
=60 (W・s)
=60 (J)
=14.4 (cal)
電源の効率特性は、各製品毎のテクニカルデータにおける型式データ内の静特性”効率対出力電流”をご確認願います。