FAQ
Q.
出力保持時間を延長する方法はありますか?
  • 電源
  • >
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)
  • /
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ)

A.出力保持時間の延長が必要な場合、保持時間延長モジュールZBM20(基板型タイプ)、DBM20(DINレール取付タイプ)をご用意しています。
保持時間延長モジュールの詳細については、下記リンク先の弊社HPをご参照ください。
ZBM20:
https://product.tdk.com/ja/search/list#part_no=ZBM20&x=20&y=23&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
DBM20:
https://product.tdk.com/ja/search/list#part_no=DBM20&x=20&y=23&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0