FAQ
Q.
湿度センサCHSシリーズを使用する場合のデータロガーに推奨品はありますか。
  • センサおよびセンサシステム
  • >
  • 湿度センサ


A. CHSシリーズの出力電圧範囲は0~1000mVとなっており、以下の関係式から湿度が計測可能です。 湿度 [%R.H.] = 出力電圧 [mV] ×0.1 従って、データロガーは0~1000mVの電圧が記録できるものが必要となりまます。 また、データロガーの入力インピーダンスは10MΩ以上のものをご使用ください。 入力インピーダンスが10MΩ以下の場合、オペアンプ等のバッファを挿入して計測してください。