Q.
ギアトゥースセンサとは何ですか。
- センサおよびセンサシステム >
- ギアトゥースセンサ
A. ギアトゥースセンサは自動車、二輪車の排気ガス浄化・燃費向上・エンジン性能向上を支援する高感度な回転センサです。 TDKのギアトゥースセンサはIC化による高精度デジタル出力、高耐熱設計(-30~+150℃)、サージ電圧吸収回路を内蔵、優れた耐環境性(振動、ノイズ、浸水など)など多くの特徴を有しています。
Q.ギアトゥースセンサとは何ですか。
センサおよびセンサシステム > 回転センサ > ギアトゥースセンサ
A. ギアトゥースセンサは自動車、二輪車の排気ガス浄化・燃費向上・エンジン性能向上を支援する高感度な回転センサです。 TDKのギアトゥースセンサはIC化による高精度デジタル出力、高耐熱設計(-30~+150℃)、サージ電圧吸収回路を内蔵、優れた耐環境性(振動、ノイズ、浸水など)など多くの特徴を有しています。