FAQ
Q.
アナログ出力製品の消費電流の算出方法を教えてください。
  • センサおよびセンサシステム
  • >
  • 角度センサ
  • >
  • TMR角度センサ

A.アナログセンサにつきましては、電気的には可変抵抗器として考えることができます。
Vcc-GND端子間の抵抗値は磁石の角度に関係なくほぼ5kΩ(Typ)を維持します。
これはTMRセンサ内のブリッジ上に配置された各TMR素子はHi-side、Low-sideで抵抗値の増減を相殺する配置となっているためです。

従ってブリッジ抵抗が5kΩ(Typ)、電源Vcc3.3Vの場合、オームの法則を適用し 3.3V / 5kΩ = 0.66mAとなります。
最悪値をお求めの場合は、要求仕様の温度によって4kΩ(Min)にRbridgeの温度係数を掛けることにより算出可能です。