「EdgeTech+ 2022」 出展のご報告

TDKは、去る 11月16 (水)から18日(金)までの3日間、パシフィコ横浜 で開催された「EdgeTech+ 2022」に出展致しました。皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
出展概要
1) TDK 3D NAND STORAGE (SATA 6Gbps)
- ・CFast CAT2Aシリーズ
- ・2.5inch SATA SSD SDT2Aシリーズ
- ・Half Slim SHT2Aシリーズ
- ・mSATA SMT2Aシリーズ
- ・M.2 SNT2Aシリーズ
2) TDK 2D NAND STORAGE
- ・CFast CAS1B/CAG3Bシリーズ
- ・2.5inch SATA SSD SDS1Bシリーズ
- ・Half Slim SHS1Bシリーズ
- ・mSATA SMS1B/SMG3Bシリーズ
- ・M.2 SNS1Bシリーズ
- ・CFカード CFA9Dシリーズ
- ・2.5inch PATA SSD SDA9Dシリーズ
- ・SDメモリーカード MMRD4シリーズ
- ・microSDメモリーカード MURD4シリーズ
- ・eSSD ESRD4/ESS1Bシリーズ
開催概要
名称 | EdgeTech+ 2022 |
---|---|
会期 | 2022年11月16日(水) ~18日(金) 10:00 ~ 17:00 17日(木)は18:00まで |
会場 | パシフィコ横浜 TDKブース: D-K01 |
主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |
アクセス | 会場へのアクセスはこちら >> 会場までのアクセス方法 |
入場登録料 | >> 事前登録はこちら ※無料招待状持参者、公式Webサイトでの来場事前登録者は無料 |
公式サイト | http://www.jasa.or.jp/expo/about/ |