「EdgeTech+ 2024」 出展のご案内
TDKは、2024年11月20 (水)から22日(金)までの3日間、パシフィコ横浜 で開催される「EdgeTech+ 2024」に出展致します。皆様のご来場をお待ちしております。
出展製品
1) TDK 3D NAND STORAGE (PCI Express Gen3) 【New】
- ・M.2 2242 / 2280 SNP1Aシリーズ【New】
2) TDK 3D NAND STORAGE (SATA 6Gbps)
- ・CFast CAT2Aシリーズ
- ・2.5inch SATA SSD SDT2Aシリーズ
- ・Half Slim SHT2Aシリーズ
- ・mSATA SMT2Aシリーズ
- ・M.2 SNT2Aシリーズ
3) TDK 2D NAND STORAGE
- ・CFast CAS1B/CAG3Bシリーズ
- ・2.5inch SATA SSD SDS1Bシリーズ
- ・Half Slim SHS1Bシリーズ
- ・mSATA SMS1B/SMG3Bシリーズ
- ・M.2 SNS1Bシリーズ
- ・CFカード CFA9Dシリーズ
- ・2.5inch PATA SSD SDA9Dシリーズ
- ・SDメモリーカード MMRD4シリーズ
- ・microSDメモリーカード MURD4シリーズ
- ・eSSD ESRD4/ESS1Bシリーズ
開催概要
名称 | EdgeTech+ 2024 |
---|---|
会期 | 2024年11月20日(水) ~22日(金) 10:00 ~ 17:00 21日(木)は18:00まで |
会場 | パシフィコ横浜 TDKブース: CJ-01 |
主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |
アクセス | 会場へのアクセスはこちら >> 会場までのアクセス方法 |
入場登録料 | >> 事前登録はこちら ※無料招待状持参者、公式Webサイトでの来場事前登録者は無料 |
公式サイト | https://www.jasa.or.jp/expo/ |