ニュース

メールニュース

TDK製品情報NEWS Vol.051 2021年2月号
トピックス

・アプリケーションノート「サーバの電源回路用製品とデータライン用製品」が公開されました

・"TDK Transformer Design 設計ツール"の使用方法説明動画を公開しました

・モーターサイクルのEドライブのアプリケーションガイドが公開されました

アプリケーションノート「サーバの電源回路用製品とデータライン用製品」が公開されました
インターネット上を移動するデータは増大しており、さまざまなデータ活用によるデジタルトランスフォーメーション(DX)が到来しています。
大量のデータを処理できる高性能サーバが数多く必要となっていますがプロセッサーや各種IC高性能化に伴い、サーバ基板上の電源ICの高クロック化、大電流省電力化、小型化、データラインに於けるノイズ対策、サージ対策が喫緊の課題になっています。
そこで本記事にてサーバーにおける様々な課題に対応した製品、ソリューションをご紹介します。

・VR13およびVR14アプリケーションでの高効率要求に対応したフェライトパワーインダクタ
・ICとインダクタを内蔵した超小型POL「µPOL™」組み込みDC-DCコンバータ
・SMDタイプのパルストランス+コモンモードフィルタ/チョークでのソリューション
・小型化を実現したサージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
》 アプリケーションノート サーバの電源回路用製品とデータライン用製品
"TDK Transformer Design 設計ツール"の使用方法説明動画を公開しました
本動画ではwebシミュレーションツール“TDK SIM-CAL STUDIO”を使用してAC/DCフライバックコンバーター用トランスを設計する方法を解説します。
“TDK SIM-CAL STUDIO”は登録不要で使用でき、また設計したトランスはサンプルオーダーすることもできます。
》 TDK Transformer Design 設計ツールの使用方法説明動画
モーターサイクルのEドライブのアプリケーションガイドが公開されました
モーターサイクルの「Eドライブ」のECU、Motor inverterなどにに関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。
》 アプリケーションガイド Eドライブ