プロダクトオーバービュー

このコーナーはTDKのマグネット製品の特徴や開発の歩みについて短時間でご理解いただけるように、製品の要約と音声付プレゼンテーションを提供しています。

プレゼンテーション 製品シリーズの概要:特徴とメリット、アプリケーション
レアアース代替技術に挑むTDK

今日の産業社会を根底から支えているのはモータです。それらのモータの効率的なエネルギー変換にきわめて重要な役割を果たしているのが、マグネットです。ネオジムマグネットやフェライトマグネットは、身の回りの様々なモータに利用され、省エネ、省資源、CO2の削減に大きく貢献しています。

Dyフリーネオジムマグネット

マグネットの高特性化とレアアースの削減を両立させるためには、従来とは異なる高度な技術が求められます。TDKではネオジムマグネットにおいて、すでにHAL工法と名づけた独自技術により、ジスプロシウムを大幅削減しながら、保磁力を向上させる技術を確立しています。

La.Co.フェライトマグネット

TDKではフェライトマグネットにおいても、レアアースやレアメタルの削減に取り組んできました。最大エネルギー積を30~40%もアップさせることに成功した画期的なマグネットです。