使用例のご紹介:(株)成宏電機 様
「双方向DC-DCコンバータEZAシリーズを活用した再エネ活用型DCマイクログリッドシステム」
成宏電機のDCマイクログリッドシステムは、商用電源からの買電を極小化し、災害時はエネルギーの自給が可能な電源システムです。双方向DC-DCコンバータEZAシリーズは、リチウム電池の充放電だけでなく、その双方向性を活かして太陽光パネルのEL診断をオンラインで実現することが可能です。またEZAを利用し、電気自動車との接続も実現しており、災害時は電気自動車による電源供給も可能となります。
システムの概要を下図に示します。
| システム外観(一部) |
|---|
| EL診断の例 |
|---|
| 太陽光パネルは電圧を逆印加すると発光する特徴を利用した劣化診断システム(下記は実際に発光している様子) |
| DCマイクログリッドシステムの概要 |
|---|
|
・DCによる再エネ活用型電源システム ・卒FIT後のPVシステムの活用 ・エネルギーの自産自消システムに対応 ・顧客の用途に合わせた柔軟なカスタマイズが可能 |
| DCマイクログリッドシステムにおける、 双方向DC-DCコンバータEZAシリーズの役割 |
|
・リチウム電池の充放電 ・太陽光発電のMPPT制御並びにEL試験電源印加 ・電気自動車との充放電 |
| EZAシリーズのその他採用事例 |
|
・バイオマスボイラ用発電システム ・再エネ(風力/太陽光)による自動搬送装置(AGV) ・40フィートコンテナ型大規模蓄電池システム (200kWh@50kWピークシフト充放電システム) |
※DCマイクログリッドシステムの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
- 連絡先:TEL. 0761-24-5281
- 担当者:株式会社成宏電機 夏梅 大輔