フェライト製品マップ&セレクションガイド

TDKでは、お客様の必要とする特性に合わせて、様々な種類のMnZnフェライトをラインアップしています。以下の製品マップの材質名をクリックすると材質特性がご覧になれます。

* myTDKからお問合せください。

各用途の推奨材質

TDKでは、お客様の必要とする特性に合わせて、様々な種類のMnZnフェライトをラインアップしています。用途に合わせて最適なフェライト材料をお選びください。以下のセレクションガイドの材料名をクリックすると製品一覧がご覧になれます。

適用周波数
用途 要求特性 ~100kHz ~300kHz ~500kHz ~1MHz ~3MHz ~10MHz
メイントランス 低損失 PC47 PC50 PC200
(お問合せ)
ー
広温度帯域対応 PC95, PEL95, PEM95 PCT50
(お問合せ)
ー
大電力対応 PEL95, PEM95 ー ー ー ー
PE22, PC40 ー ー ー ー ー
チョーク 高飽和磁束密度 PC90 ー ー ー ー ー
EMC 高インピーダンス HF90 HF60
高透磁率 HS72, HS10
(お問合せ)
HS72
(お問合せ)
ー ー ー ー
通信機器 広温度帯域対応 H5A, H5B2, HP5
(お問合せ)
ー ー ー ー ー
高透磁率 H5C2
(お問合せ)
ー ー ー ー ー