ノイズ抑制/磁性シート セレクションガイド
製品の厚みと周波数から最適なノイズ抑制/磁性シートを代表的な特徴と合わせて確認する事が出来ます。
クリックすると詳細がご覧になれます。
For EMC
| カテゴリ | 推奨仕様周波数範囲 | 10MHz to 3GHz (高耐熱) | 10MHz to 3GHz | 5MHz to 3GHz | 0.5MHz to 1GHz | 0.1MHz to 10GHz | 10kHz to 10GHz |
| 透磁率 μ' @ 1MHz | 100 | 120 | 180 | 220 | 700 | ||
| 厚み | Ultra low profile 3μm | IPM01-003 Sheet | |||||
| 10 ~ 50μm | IFL10M-025 SheetRoll | IFL16-030 SheetRoll | IFM16-030 Sheet | ||||
| 50μm | IFF08-050 SheetRoll | IFL10M-050 SheetRoll | IFL12-050 SheetRoll | IFL16-050 SheetRoll | |||
| 100μm | IFF08-100 SheetRoll | IFL10M-100 SheetRoll | IFL12-100 SheetRoll | IFL16-100 SheetRoll | |||
| 200μm | IFL10M-200 Sheet | IFL12-200 Sheet | |||||
| 特徴 | 高柔軟性 動作温度範囲 –40 to +125 °C | 高柔軟性 | 高柔軟性 | 高柔軟性 | 高柔軟性 磁性層+金属 | 高柔軟性 極薄&高透磁率 | |
For NFC(RFID)
| カテゴリ | 透磁率 μ' & μ" @ 13.56MHz | 45/ 1.3 (μ'/μ"=35) | 56/ 2.0 (μ'/μ"=28) | 140/ 60 (μ'/μ"=2.3) | 150/ 3.0 (μ'/μ"=50) | ||
| 厚み | 50μm ~ 90μm | IFL04-050 SheetRoll | IFQ06-050 SheetRoll | IFQ06S-050 SheetRoll | IFW16-060 SheetRoll | ||
| 100μm ~ 190μm | IFL04-100 SheetRoll | IFQ06-100 SheetRoll | IFQ06S-100 SheetRoll | IBQ15-100 Sheet | IBQ15-180 Sheet | ||
| 200μm | IFL04-200 SheetRoll | IFQ06-200 Sheet | IFQ06S-200 SheetRoll | ||||
| 特徴 | 高柔軟性 | 高柔軟性 | 動作温度範囲 –40 to +125 °C | 磁性層+導電層+磁性層 | フェライトシート 高透磁率 | ||