|  出力電力(W) |
| 1 5 10 15 25 100 300 500 700 1,000 1,500 10,000 |
 KWS-Aシリーズ |   | KWS-A 5W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 5W | 出力電圧 | 5/12/15/24V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | 自然空冷 | サイズ(mm) | 25.4 x 21.5 x 38.1 (W × H × D) |
| Click |
 | KWS-A 10W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 10W | 出力電圧 | 5/12/15/24V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | 自然空冷 | サイズ(mm) | 25.4 x 21.5 x 38.1 (W × H × D) |
| Click |
 | KWS-A 15W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 15W | 出力電圧 | 5/12/15/24V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | 自然空冷 | サイズ(mm) | 25.4 x 24 x 50.8 (W × H × D) |
| Click |
 | KWS-A 25W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 25W | 出力電圧 | 5/12/15/24V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | 自然空冷 | サイズ(mm) | 25.4 x 29 x 63.5 (W × H × D) |
| Click |
|
 PFE-SAシリーズ |   | PFE-SA 300W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 300W | 出力電圧 | 12/28/48V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | コンダクション・クーリング | サイズ(mm) | 61 x 12.7 x 116.8(フルブリック) (W × H × D) |
| Click |
 | PFE-SA 500W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 500W | 出力電圧 | 12/28/48V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | コンダクション・クーリング | サイズ(mm) | 61 x 12.7 x 116.8(フルブリック) (W × H × D) |
| Click |
 | PFE-SA 700W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 700W | 出力電圧 | 50-57VDC(セミレギュレーション方式) ※後段に他のDC-DCコンバータを複数台接続によりマルチ出力電源構成可能 | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | コンダクション・クーリング | サイズ(mm) | 61 x 12.7 x 116.8(フルブリック) (W × H × D) |
| Click |
|
 PFE-Fシリーズ |   | PFE-F 500W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 500W | 出力電圧 | 12/28/48V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | コンダクション・クーリング | サイズ(mm) | 70 x 12.7 x 122 (W × H × D) |
| Click |
|
 PFE-FAシリーズ |   | PFE-FA 1000W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 1,000W | 出力電圧 | 12/28/48V | 耐電圧(入力-出力間) | 3,000VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | コンダクション・クーリング | サイズ(mm) | 100 x 13.4 x 160 (W × H × D) |
| Click |
|
 PF-Bシリーズ |   | PF-B 1500W | 入力電圧 | 100/200VAC | 出力電力 | 1,500W | 出力電圧 | 360V | 耐電圧(入力-出力間) | 2,500VAC ※強化絶縁 | 冷却方式 | コンダクション・クーリング | サイズ(mm) | 61 x 12.7 x 116.8 (W × H × D) |
| Click |
|