AC-DC電源 セレクションガイド シャーシ付き (ユニット) 

出力電力(W)

10

15

30

50

80

100

150

300

350

500

600

800

1,000

1,500

1,800

3,000

10,000


HWS-Gシリーズ

HWSシリーズ

HWS-Aシリーズ

RWS-Bシリーズ

CME-Aシリーズ

GXEシリーズ

出力電圧値が赤文字の製品の最大出力電力値は、本ページで記載の出力電力を満たしません。
​ また、それ以外の製品でも、ご使用条件(取付方向・入力電圧など)によっては、出力電力が制限される場合があります。​
この表は目安としてご覧いただき、クリックした先の製品詳細ページをご確認ください。