DC-DC電源 セレクションガイド | DC-DCコンバータ

出力電力(W)

1

1.5

3

6

10

15

30

50

75

100

150

200

300

600

1,000

1,200

10,000

絶縁5/12/24/48VDC入力系
ワイド入力

CCGシリーズ
3.3/5/12/24/48
VDC入力系

CC-Eシリーズ
24VDC入力系
110VDC入力系

CN-Aシリーズ
280VDC入力系
PH-Aシリーズ
非絶縁9~53VDC
i3Aシリーズ
9~53VDC
9~40VDC

i6Aシリーズ
9~40VDC
i7Cシリーズ

出力電圧値が赤文字の製品の最大出力電力値は、本ページで記載の出力電力を満たしません。
​ また、それ以外の製品でも、ご使用条件(取付方向・入力電圧など)によっては、出力電力が制限される場合があります。​
この表は目安としてご覧いただき、クリックした先の製品詳細ページをご確認ください。