① ひずみゲージ式センサー用無線変換ユニット
4ゲージ4線式のひずみセンサーに対応しており、切梁軸力や地下水位、鉄筋応力などの計測データを無線で送信することができます。電池駆動のため配線不要で設置が容易です。
② 熱電対用無線変換ユニット
K/E/J/T型の4種類の汎用熱電対と接続し、計測データを無線で送信することができます。電池駆動のため配線不要で設置が容易です。
③ シリアル通信対応用無線変換ユニット
RS-232Cなどのシリアル通信規格に対応し、各種計測データを無線で送信することができます。なお、本ユニットは、送信するデータ量に制限があるため、詳細はお問い合わせをお願い致します。