アキシャル形ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張
[
]
プロダクトオーバービュー
アキシャル形ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張
ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張し、新たにアキシャル形の2つのシリーズを発売します。B40600*およびB40700*シリーズは、それぞれ定格電圧25 Vおよび35 V用に設計されています。いずれも静電容量は、780 µF~2200 µFです。B40640*およびB40740*シリーズでは、静電容量390 µF~720 µFの63 V電圧コンデンサも用意されています。