UL 810認証の高堅牢AC フィルタコンデンサ
[
]
プロダクトオーバービュー
UL 810認証の高堅牢AC フィルタコンデンサ
TDK株式会社は、UL 810 認証を取得したCEマーク付の新シリーズのAC フィルタコンデンサを発表します。B32354S3*シリーズのコンデンサは、定格電圧350 V ACで設計されており、10 µFから40 µFの静電容量で利用することができます。リードピッチは、52.5 mmです。この新しいコンデンサは、セグメント蒸着によりUL 810の最高の安全性クラスに適合しています。