アキシャルコンデンサ

B40600A7787M001

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B40600-C7787-M001 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2024年5月31日
最終受注日 : 2024年9月13日
最終出荷日 : 2024年12月13日
用途
車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Low ESRLow ESR
High VibrationHigh Vibration
Forced CoolingOptimized for Forced Cooling
シリーズ
B40600
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
14mm +0.5mm
長さ (L)
25mm +0.5mm
その他詳細

電気的特性

静電容量
780μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
35V
サージ電圧 Vs [DC]
40.25V
定格リップル電流 IAC, R
7.4A (20kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
22.2A (20kHz, Tc=125°C)
ESRmax.
5.1mΩ (20kHz, 20°C)
7.1mΩ (20kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
170μA (35V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
22nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
150°C
定格寿命
>4000h
その他詳細

その他

Vibration Resistance
30g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Axial Pallet
梱包数
200pcs
最少受注数
3200pcs
重量
6.1g
その他詳細

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る