産業用アルミ電解コンデンサ セレクションガイド
スナップインコンデンサ, 高電圧シリーズ- +85ºC
- +105ºC
- +125ºC
マルチピンコンデンサ- +85ºC
- +105ºC
| Optimized for | Useful Life | ||
|---|---|---|---|
| 3000h | 5000h | 10000h | |
|
Performance [A per Capacitance] |
B43612+85ºC ![]() |
||
B43513 / B43523+85ºC |
|||
| Standard | B43516 / B43526+105ºC |
B43611+85ºC ![]() |
|
|
Compactness [CxV per Volume] |
B43613NEW +105ºC ![]() |
B43613NEW +105ºC ![]() |
|
B43512 / B43522+85ºC |
|||
B43610+85ºC ![]() |
|||
ネジ端子形コンデンサ- +85ºC
- +105ºC
| Optimized for | Useful Life | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000h | 6000h | 8000h | 10000h | 12000h | 15000h | |
|
Performance [A per Capacitance] |
B43743 / B43763+105ºC ![]() |
B43700 / B43720+85ºC ![]() |
B43706 / B43726+85ºC ![]() |
|||
B43705 / B43725+85ºC ![]() |
||||||
| Standard | B43701 / B43721+85ºC ![]() |
B43712 / B43732+85ºC ![]() |
B43704 / B43724+85ºC ![]() |
B43713 / B43733+85ºC ![]() |
||
|
Compactness [CxV per Volume] |
B43703 / B43723+85ºC ![]() |
|||||
B43742 / B43762+105ºC ![]() |
||||||
B43707 / B43727+85ºC ![]() |
||||||