アキシャルコンデンサ

B40640B8727M011

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Low ESRLow ESR
High VibrationHigh Vibration
Forced CoolingOptimized for Forced Cooling
シリーズ
B40640
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
16mm +0.3mm
長さ (L)
30mm +0.9mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
720μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
63V
サージ電圧 Vs [DC]
72.45V
定格リップル電流 IAC, R
14.9A (20kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
38.5A (20kHz, Tc=125°C)
ESRmax.
3.9mΩ (20kHz, 20°C)
5.4mΩ (20kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
280μA (63V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
29nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
150°C
定格寿命
>4000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
60g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
Without insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Axial Pallet
梱包数
180pcs
最少受注数
3240pcs
重量
8.9g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る