アキシャルコンデンサ

B40650A0437M001

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Low ESRLow ESR
シリーズ
B40650
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
16mm +0.5mm
長さ (L)
30mm +1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
430μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
80V
サージ電圧 Vs [DC]
92V
定格リップル電流 IAC, R
18.0A (100kHz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
ESRmax.
4mΩ (100kHz, 20°C)
4.7mΩ (100kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
0.08 (100Hz, 20°C)
漏れ電流
350μA (80V, 20°C, 2min)
ESL (自己インダクタンス)
29nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>10000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
10g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Axial Pallet
梱包数
180pcs
最少受注数
3240pcs
重量
9.1g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る