アキシャルコンデンサ

B40750A5218M001

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Low ESRLow ESR
シリーズ
B40750
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
14mm +1.5mm
長さ (L)
30mm +3.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2100μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
25V
サージ電圧 Vs [DC]
28.75V
定格リップル電流 IAC, R
13.8A (100kHz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
ESRmax.
4.9mΩ (100kHz, 20°C)
6.1mΩ (100kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
0.16 (100Hz, 20°C)
漏れ電流
530μA (25V, 20°C, 2min)
ESL (自己インダクタンス)
7nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>10000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
10g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Soldering star
端子構成
3-pin
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
ブリスター
梱包数
480pcs
最少受注数
4800pcs
重量
7.3g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る