アキシャルコンデンサ

B41792D8278Q001

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
High VibrationHigh Vibration
シリーズ
B41792
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
21mm +1.5mm
長さ (L)
49mm +2.5mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2700μF +30,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
63V
サージ電圧 Vs [DC]
72.45V
定格リップル電流 IAC, R
8.4A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
5.5A (10kHz, Ta=140°C)
12.2A (10kHz, Ta=125°C)
16.3A (10kHz, Ta=105°C)
ESRmax.
36mΩ (100Hz, 20°C)
202mΩ (100Hz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
1000μA (63V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
14nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
140°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Soldering star
端子構成
3-pin
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
ブリスター
梱包数
264pcs
最少受注数
3168pcs
重量
26g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る