アキシャルコンデンサ

B43693G0297Q011

新製品
製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
シリーズ
B43693
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
18mm +0.3mm
長さ (L)
35mm +0.4mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
290μF +30,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
125V
サージ電圧 Vs [DC]
143.75V
定格リップル電流 IAC, R
3.7A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
8.5A (10kHz, Tc=125°C)
5.4A (10kHz, Ta=105°C)
12.5A (10kHz, Tc=105°C)
ESRmax.
398mΩ (100Hz, 20°C)
171mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
470μA (125V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
36nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
140°C
定格寿命
>2500h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
Without insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Axial Pallet
梱包数
160pcs
最少受注数
3200pcs
重量
12.8g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る