パルスアプリケーション用コンデンサ

B43415C3668A000

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
シリーズ
B43415
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径 (D)
50mm +0.8mm
長さ (L)
100mm +0.8mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
6600μF +20,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
300V
誘電正接 tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
7700μA (300V, 20°C, 5min)
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
60°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Solder lug
端子構成
Not applicable
デザイン
PVC insulation
参照規格
包装形態
Cardboard Box
梱包数
28pcs
最少受注数
112pcs
重量
270g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る