スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B41231A4569M062

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
シリーズ
B41231
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
35mm +1.0mm
長さ (L)
45mm ±2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
56000μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
16V
サージ電圧 Vs [DC]
18.4V
定格リップル電流 IAC, R
8.08A (120Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
16.0A (120Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
Zmax.
誘電正接 tan δ
0.5 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
18mA (16V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>2000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
3-pin 4.5mm
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
60pcs
最少受注数
240pcs
重量
65g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る