スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B41605E7518M009

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
シリーズ
B41605
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
25mm +1.0mm
長さ (L)
40mm ±2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
5100μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
40V
サージ電圧 Vs [DC]
46V
定格リップル電流 IAC, R
7.1A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
10.5A (10kHz, Ta=125°C)
ESRtyp.
Zmax.
誘電正接 tan δ
漏れ電流
1200μA (40V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
10nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
125°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Wired
端子構成
25 and 23mm
デザイン
PET insulation orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
包装形態
ブリスター
梱包数
56pcs
最少受注数
224pcs
重量
28g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る