スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43512A9228M080

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
シリーズ
B43512
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
45mm +1.4mm
長さ (L)
80mm +2.2,-2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2200μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
400V
サージ電圧 Vs [DC]
440V
定格リップル電流 IAC, R
7.9A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
13.9A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
40mΩ (100Hz, 20°C)
15mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
65mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
4400μA (400V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Multi-pin
端子構成
4-pin standard 6.3mm
デザイン
PVC insulation and PET insulation cap on terminal side
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
28pcs
最少受注数
112pcs
重量
190g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る