スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43522A3228M060

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2026年1月30日
最終受注日 : 2026年5月15日
最終出荷日 : 2026年8月14日
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
シリーズ
B43522
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
40mm +1.0mm
長さ (L)
95mm ±2.0mm
その他詳細

電気的特性

静電容量
2200μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
385V
サージ電圧 Vs [DC]
423.5V
定格リップル電流 IAC, R
8.25A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
14.5A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
40mΩ (100Hz, 20°C)
14mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
60mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
4200μA (385V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>5000h
その他詳細

その他

端子タイプ
Multi-pin
端子構成
Solder-pin
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
33pcs
最少受注数
132pcs
重量
170g
その他詳細

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る