スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43630F2687M087

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
シリーズ
B43630
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
25mm +1.4mm
長さ (L)
35mm +2.2,-2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
680μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
250V
サージ電圧 Vs [DC]
287.5V
定格リップル電流 IAC, R
2.58A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
4.61A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
120mΩ (100Hz, 20°C)
45mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
170mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
1400μA (250V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>2000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin short 4.5mm
デザイン
PVC insulation and PET insulation cap on terminal side
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
115pcs
最少受注数
460pcs
重量
19g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る