スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43649A6567M050

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
High CVHigh CV Product
シリーズ
B43649
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
35mm +1.0mm
長さ (L)
55mm +2.5,-2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
560μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
500V
サージ電圧 Vs [DC]
550V
定格リップル電流 IAC, R
2.19A (120Hz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
4.61A (120Hz, Ta=85°C)
6.1A (120Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
150mΩ (120Hz, 20°C)
50mΩ (360Hz, 60°C)
Zmax.
220mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
2000μA (500V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>3000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin standard 6.3mm
デザイン
PET insulation sleeve
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
包装形態
Cardboard Box
梱包数
60pcs
最少受注数
240pcs
重量
81g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る