スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43661A0507M050

新製品
製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
シリーズ
B43661
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
25.4mm +1.0mm
長さ (L)
50mm +2.5,-2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
500μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
475V
サージ電圧 Vs [DC]
522.5V
定格リップル電流 IAC, R
2.01A (120Hz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
ESRtyp.
Zmax.
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
1700μA (475V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>3000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin standard 6.3mm
デザイン
PET insulation sleeve
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
130pcs
最少受注数
520pcs
重量
29g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る