(セラミックコンデンサ)
B37981F1102K000
|
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA18X7R1H103KNU06
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA28X7R2A102KNU00
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
リード付き積層バリスタ(高容量タイプ)
B72587H3300K000
Maximum Operation Voltage (DC)=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
リード付きディスクバリスタ
B72207S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A
リード付きディスクバリスタ
B72214S2251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57153S0479M051
Resistance (at 25℃)=4.7Ω
Maximum Current=3A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57236S0121M051
Resistance (at 25℃)=120Ω
Maximum Current=1.5A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57236S0160M000
Resistance (at 25℃)=16Ω
Maximum Current=2.9A
NTCエレメント
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57864S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%