NTCエレメント
B57864S0202F041
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7S1A475K080AC
Capacitance=4.7μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CEU3E2X7R1H103K080AE
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Serial design
AEC-Q200
積層型リード付きコンデンサ
FA28X7R2A102KNU00
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
(セラミックコンデンサ)
B37981F1102K000
インダクタ(コイル)
TFM322512ALVA2R2MTAA
L=2.2μH
Rated current=2.7A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
リード付きディスクバリスタ
B72220S0551K101
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
サージアレスタ
B88069X3881S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 75V
突入電流防止NTCサーミスタ
B57153S0479M051
Resistance (at 25℃)=4.7Ω
Maximum Current=3A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57236S0160M000
Resistance (at 25℃)=16Ω
Maximum Current=2.9A
NTCエレメント
B57861S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%