円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYNNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(6.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
100pF ±5%
定格電圧
1kVDC
耐電圧
2kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1C105K080AC

Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1E103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012JB1E106K125AB

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=JB

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X5R1E335K125AB

Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X5R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M2X7R2A105K200AE

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGB2A1JB1C105K033BC

Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=JB

LxWxT:1x0.5xmm
Low profile

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD470JYGNA

Capacitance=47pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD101JYNNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free