円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD121JYGNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
8.00mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
120pF ±5%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X5R1C473M050BA

Capacitance=47nF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X7S1A474K050BC

Capacitance=0.47μF
Edc=10V
T.C.=X7S

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G2A151J080AA

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J1X7R1E475K125AD

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L2C0G1H104J160AE

Capacitance=100nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD470JYVNA

Capacitance=47pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYNNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD560JYNNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free