円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD221JYNNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
10.00mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
220pF ±5%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C0603X7R1E101K030BA

Capacitance=100pF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005C0G2A101J050BA

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L1X7R1E106K160AD

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M2X7R2A105K200AE

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD560JYNNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD101JYNNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free