円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD331JYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
11.50mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
330pF ±5%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608JB1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=JB

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X5R1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1H154K080AB

Capacitance=0.15μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CKG57NX7S1E476M500JH

Capacitance=47μF
Edc=25V
T.C.=X7S

LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD151JYVNA

Capacitance=150pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD221JYVNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD150JYVNA

Capacitance=15pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free