円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD100JYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(5.50mm Max.)
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
10pF ±5%
定格電圧
3kVDC
耐電圧
6kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
600
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています