円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD221JYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
12.00mm Max.
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
220pF ±5%
定格電圧
3kVDC
耐電圧
6kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C0603X7R1E101K030BA

Capacitance=100pF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005C0G1H331J050BA

Capacitance=330pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X5R1C473M050BA

Capacitance=47nF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L1X7R1E106K160AD

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L2C0G1H104J160AE

Capacitance=100nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M2X7R2A105K200AE

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD120JYNNA

Capacitance=12pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD221JYVNA

Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD470JYVNA

Capacitance=47pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free