円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA472M-VKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
13.00mm Max.
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
4.7nF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216C0G2J822J160AE

Capacitance=8.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C3216C0G2W682J115AA

Capacitance=6.8nF
Edc=450V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7T2J473K160AE

Capacitance=47nF
Edc=630V
T.C.=X7T

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C4532C0G2J333J200KE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x3.2x2mm
Soft termination

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD16-E2GA472MYNS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA151K-VKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA221K-VKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA222M-VKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free