円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD471KYGNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(5.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
470pF ±10%
定格電圧
1kVDC
耐電圧
2kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H180J080AA

Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608JB1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=JB

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1H154K080AB

Capacitance=0.15μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X5R1H475K125AB

Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYGNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD101KYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD102KYGNA

Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD102KYNNA

Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free