円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD222KYNNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
10.00mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
2.2nF ±10%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H332J080AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA1A2C0G1H120J030BA

Capacitance=12pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD222KYNNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD102KYNNA

Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD222KYVNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD103ZYNNA

Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD222ZYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free