円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD222KYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
10.00mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
2.2nF ±10%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X5R1E106M085AC

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X5R

LxWxT:2x1.25x0.85mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD221JYVNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD470JYVNA

Capacitance=47pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD221KYGNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD222KYVNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD222KYNNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD222ZYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD222ZYVNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free